Schneider-Electric
 
NU7103P slika – Schneider- scope
NU7103P
Unica, pritrditveni okvir, plastičen, 3 moduli enojni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov New Unica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Izdelek ali sestavni del Pritrdilni okvir
Predstavitev naprave Pravokotni pritrdilni okvir
Število modulov 3 modulov (1 odprtina)
Število odprtin 1 odprtina
Način pritrjevanja Vijaki
Komplementarno
Oblika Pravokotna
Material PBT (polibutilen tereftalat) GF30
Standardi IEC 60884-1
IEC 60669-1
Globina 9,3 mm
Širina 70 mm
Višina 105,5 mm
Teža izdelka 0,019 kg
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,900 cm
Paket 1 Širina 10,600 cm
Paket 1 Dolžina 7,000 cm
Paket 1 Teža 17,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 10,400 cm
Paket 2 Širina 12,000 cm
Paket 2 Dolžina 11,000 cm
Paket 2 Teža 226,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 300
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 7,510 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1