Schneider-Electric
 
NU7107 slika – Schneider- scope
NU7107
Kov pritrd. okvir, 7 modulov
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov New Unica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Izdelek ali sestavni del Pritrdilni okvir
Predstavitev naprave Pravokotni pritrdilni okvir
Število modulov 7 modulov (1 odprtina)
Število odprtin 1 odprtina
Način pritrjevanja Vijaki
Komplementarno
Dobavljena oprema Vijaki
Oblika Pravokotna
Material Zamak
Globina 8 mm
Width 197 mm
Višina 77 mm
Product weight 0,088 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 7,500 cm
Paket 1 Dolžina 20,000 cm
Paket 1 Teža 101,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 9,000 cm
Paket 2 Širina 9,000 cm
Paket 2 Dolžina 21,500 cm
Paket 2 Teža 1,050 kg
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 40
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 4,444 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1