|
|
|
NU800218
Unica - pritrdilna doza - površinska - 1 x 2 modula - bela
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Aplikacija naprave
|
Montaža
|
Izdelek ali sestavni del
|
Montažno ohišje
|
Estetsko ime
|
Unica Studio
|
Število modulov
|
1 x 2 modula
|
Število odprtin
|
1 odprtina
|
Način pritrjevanja
|
Vijaki
|
Komplementarno
Montaža naprave
|
Nadometna
|
Kabelska uvodnica
|
4 Izhodi
|
Material
|
ABS: Ohišje
|
Standardi
|
IEC 60884-1
IEC 60669-1
|
Globina
|
40 mm
|
Širina
|
83 mm
|
Višina
|
83 mm
|
Teža izdelka
|
0,052 kg
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
26,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
65,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
12,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
17,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
655,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
90
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,661 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh free of SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Toxic heavy metal free
|
Da
|
Mercury free
|
Da
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
RoHS exemption information
|
Da
|
Razkritje okoljskih podatkov
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnega gospodarstva
|
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
|
|