Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NU800644 |
Schneider-Electric
 
NU800644 slika – Schneider- scope
NU800644
Unica - pritrdilna doza - površinska - 3 x 2 modula - bež
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Aplikacija naprave Montaža
Izdelek ali sestavni del Montažno ohišje
Estetsko ime Unica Studio
Število modulov 3 x 2 moduli
Število odprtin 3 odprtine
Način pritrjevanja Vijaki
Komplementarno
Montaža naprave Nadometna
Kabelska uvodnica 6 Izhodi
Material ABS: Ohišje
Standardi IEC 60884-1
IEC 60669-1
Globina 40 mm
Width 225 mm
Višina 83 mm
Teža izdelka 0,117 kg
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IK stopnja zaščite IK04
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,3 cm
Paket 1 Širina 22,5 cm
Paket 1 Dolžina 4 cm
Paket 1 Teža 117 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 11,2 cm
Paket 2 Širina 12 cm
Paket 2 Dolžina 24,5 cm
Paket 2 Teža 352 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 30
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 40 cm
Paket 3 Dolžina 60 cm
Paket 3 Teža 6,072 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1