Schneider-Electric
 
NU810318 slika – Schneider- scope
NU810318
Nadometna doza, Unica, 3 moduli, 4 izbitne odprtine, bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Aplikacija naprave Montaža
Izdelek ali sestavni del Nadometno ohišje
Estetsko ime Unica Studio
Število modulov 3 modulov
Število odprtin 1 odprtina
Način pritrjevanja S 4 zatiči
Dodatne informacije Samo-gasilni materiali
Odpornost na plamene 650 ºC-30 s
Barvni odtenek Bela ( RAL 9003)
Glavni odtenek barve Bela
Komplementarno
Montaža naprave Nadometna
Kabelski vhod 4 izhodi
Združljivost izdelkov Za pravokotni pritrditveni okvir
Material ABS: Ohišje
Površinska obdelava (treatment) Nevzdrževan
Globina 40 mm
Širina 118 mm
Višina 83 mm
Teža izdelka 0,063 kg
Okolje
Standardi UNE 60670-1
IK stopnja zaščite IK01
IP stopnja zaščite IP20
Okoljske značilnosti Aceton
Petrol
Tekočina za čiščenje stekel
Alkohol
Tekoče milo
UV odporen
Belilo
Olje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,4 cm
Paket 1 Širina 8,3 cm
Paket 1 Dolžina 11,8 cm
Paket 1 Teža 70 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 12,2 cm
Paket 2 Širina 12 cm
Paket 2 Dolžina 24,5 cm
Paket 2 Teža 468,1 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 75
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 40 cm
Paket 3 Dolžina 60 cm
Paket 3 Teža 7,724 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Sustainable packaging Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni