Schneider-Electric
 
NU810418 slika – Schneider- scope
NU810418
Nadometna doza, Unica, 4 moduli, 4 izbitne odprtine, bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Aplikacija naprave Montaža
Izdelek ali sestavni del Nadometno ohišje
Estetsko ime Unica Studio
Število modulov 4 moduli
Število odprtin 1 odprtina
Način pritrjevanja S 4 zatiči
Dodatne informacije Odpornost na plamene 650 ºC-30 s
Samo-gasilni materiali
Barvni odtenek Bela ( RAL 9003)
Glavni odtenek barve Bela
Komplementarno
Montaža naprave Nadometna
Kabelski vhod 4 izhodi
Združljivost izdelkov Za pravokotni pritrditveni okvir
Material ABS: Ohišje
Površinska obdelava (treatment) Nevzdrževan
Globina 40 mm
Širina 140,5 mm
Višina 83 mm
Teža izdelka 0,075 kg
Okolje
Standardi UNE 60670-1
IK stopnja zaščite IK01
IP stopnja zaščite IP20
Okoljske značilnosti Petrol
Belilo
Tekoče milo
Olje
UV odporen
Alkohol
Tekočina za čiščenje stekel
Aceton
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,500 cm
Paket 1 Širina 10,500 cm
Paket 1 Dolžina 12,500 cm
Paket 1 Teža 216,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 11,200 cm
Paket 2 Širina 12,000 cm
Paket 2 Dolžina 31,600 cm
Paket 2 Teža 1,468 kg
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 40
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 9,244 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Sustainable packaging Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Minimum percentage of recycled plastic content 45