Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NU840218 |
Schneider-Electric
 
NU840218 slika – Schneider- scope
NU840218
Unica - pritrdilna doza - površinska - 1 x 2 modula - bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Aplikacija naprave Montaža
Izdelek ali sestavni del Montažno ohišje
Estetsko ime Unica Pro
Število modulov 1 x 2 modula
Število odprtin 1 odprtina
Način pritrjevanja Vijaki
Komplementarno
Montaža naprave Nadometna
Kabelska uvodnica 4 Izhodi
Material ABS: Ohišje
Standardi IEC 60669-1
IEC 60884-1
Globina 40 mm
Širina 87 mm
Višina 87 mm
Teža izdelka 0,05 kg
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IK stopnja zaščite IK04
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 8,000 cm
Paket 1 Teža 52,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 12,100 cm
Paket 2 Širina 18,000 cm
Paket 2 Dolžina 26,000 cm
Paket 2 Teža 660,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 90
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 6,565 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1