|
|
|
NU840418
Unica - pritrdilna doza - površinska - 2 x 2 modula - bela
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Aplikacija naprave
|
Montaža
|
Izdelek ali sestavni del
|
Montažno ohišje
|
Estetsko ime
|
Unica Pro
|
Število modulov
|
2 x 2 modula
|
Število odprtin
|
2 odprtini
|
Način pritrjevanja
|
Vijaki
|
Barvni odtenek
|
Bela ( RAL 9003)
|
Komplementarno
Montaža naprave
|
Nadometna
|
Kabelska uvodnica
|
6 Izhodi
|
Material
|
ABS: Ohišje
|
Površinska obdelava (treatment)
|
Nevzdrževan
|
Standardi
|
IEC 60884-1
IEC 60669-1
|
Globina
|
40 mm
|
Width
|
158 mm
|
Višina
|
87 mm
|
Product weight
|
0,086 kg
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
81,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
12,200 cm
|
Paket 2 Širina
|
17,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,200 cm
|
Paket 2 Teža
|
544,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
45
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
5,671 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
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
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|