|
|
|
NU840618
Unica - pritrdilna doza - površinska - 3 x 2 modula - bela
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Aplikacija naprave
|
Montaža
|
Izdelek ali sestavni del
|
Montažno ohišje
|
Estetsko ime
|
Unica Pro
|
Število modulov
|
3 x 2 moduli
|
Število odprtin
|
3 odprtine
|
Način pritrjevanja
|
Vijaki
|
Barvni odtenek
|
Bela ( RAL 9003)
|
Komplementarno
Montaža naprave
|
Nadometna
|
Kabelska uvodnica
|
6 Izhodi
|
Material
|
ABS: Ohišje
|
Površinska obdelava (treatment)
|
Nevzdrževan
|
Standardi
|
IEC 60669-1
IEC 60884-1
|
Globina
|
40 mm
|
Width
|
229 mm
|
Višina
|
87 mm
|
Teža izdelka
|
0,114 kg
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
111,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
11,200 cm
|
Paket 2 Širina
|
12,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
24,600 cm
|
Paket 2 Teža
|
311,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
30
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
5,420 kg
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
Trajnostna embalaža