|
|
|
NU903718U
Unica - pokrivna plošča za vtičnico - bela
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Rezervni del
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pokrivna plošča
|
Število modulov
|
2 modula
|
Predstavitev naprave
|
Pokrivna plošča
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Barvni odtenek
|
Bela
|
Komplementarno
Destinacija izdelka
|
Vtičnica
|
Material
|
Termoplastični ABS-UV stabiliziran
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,1 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
8 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
6,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
12,3 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
18,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
148 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
360
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
40 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,09 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Od zibelke do zibelke
|
Bron
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
Sustainable packaging