Schneider-Electric
 
NU903744U slika – Schneider- scope
NU903744U
Dekorativni okvir za vtičnico, Unica, 2 modula, bež
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Rezervni del
Izdelek ali sestavni del Pokrivna plošča
Estetsko ime Nova Unica
Število modulov 2 modula
Predstavitev naprave Pokrivna plošča
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Bež ( RAL 1013)
Barvni odtenek Bež ( RAL 1013)
Komplementarno
Destinacija izdelka Vtičnica
Površinska obdelava (finish) Sijajni
Površinska obdelava (treatment) Nevzdrževan
Material Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Centralna plošča
PC (polikarbonat): Centralna plošča
Globina 21 mm
Širina 45 mm
Višina 45 mm
Teža izdelka 0,008 kg
Tip pakiranja Pretočni paket
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IK stopnja zaščite IK04
IP stopnja zaščite IP20
Okoljske značilnosti Aceton
Belilo
UV odporen
Tekočina za čiščenje stekel
Petrol
Tekoče milo
Alkohol
Olje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2 cm
Paket 1 Širina 4,5 cm
Paket 1 Dolžina 4,5 cm
Paket 1 Teža 9 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 6,5 cm
Paket 2 Širina 12 cm
Paket 2 Dolžina 18,5 cm
Paket 2 Teža 146 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 40
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 15 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 735 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Sustainable packaging Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni