Schneider-Electric
 
NU910020N slika – Schneider- scope
NU910020N
Unica - klecno stikalo - za stikalo z indikatorjem - 1 modul - bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za prilagoditev
Izdelek ali sestavni del Rocker
?tevilo modulov 1 modul
Predstavitev naprave Rocker
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Bela ( RAL 9003)
Komplementarno
Destinacija izdelka Stikalo z indikatorjem
Površinska obdelava (finish) Sijajni
Površinska obdelava (treatment) Protibakterijski
Material Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Rocker
PC: Vizir
Globina 9 mm
Širina 22,5 mm
Višina 45 mm
Teža izdelka 0,002 kg
Tip pakiranja Preto?ni paket
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IK stopnja zaščite IK04
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,9 cm
Paket 1 Širina 2,3 cm
Paket 1 Dolžina 4,5 cm
Paket 1 Teža 3,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 6,5 cm
Paket 2 Širina 12,5 cm
Paket 2 Dolžina 18,5 cm
Paket 2 Teža 940,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 20
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 15,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 400,0 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1