|
|
|
NU910030N
Unica - klecno stikalo - za stikalo z indikatorjem - 1 modul - aluminij
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za prilagoditev
|
Izdelek ali sestavni del
|
Rocker
|
Število modulov
|
1 modul
|
Predstavitev naprave
|
Rocker
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Barvni odtenek
|
Aluminij
|
Komplementarno
Destinacija izdelka
|
Stikalo z indikatorjem
|
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajno
|
Material
|
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Rocker
PC: Vizir
|
Globina
|
9 mm
|
Width
|
22,5 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Teža izdelka
|
0,002 kg
|
Tip pakiranja
|
Pretočni paket
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,300 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
6,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
12,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
18,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
98,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
40
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
593,000 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža