Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NU910054 |
Schneider-Electric
 
NU910054 slika – Schneider- scope
NU910054
Unica - klecno stikalo - za stikalo - 1 modul - antracit
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za prilagoditev
Izdelek ali sestavni del Rocker
Število modulov 1 modul
Predstavitev naprave Rocker
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Antracit ( RAL 7021)
Komplementarno
Destinacija izdelka Stikalo
Površinska obdelava (finish) Mat
Material Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Rocker
Globina 9 mm
Width 22,5 mm
Višina 45 mm
Teža izdelka 0,002 kg
Tip pakiranja Pretočni paket
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IK stopnja zaščite IK04
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 2,300 cm
Paket 1 Dolžina 4,500 cm
Paket 1 Teža 3,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 6,500 cm
Paket 2 Širina 12,500 cm
Paket 2 Dolžina 18,500 cm
Paket 2 Teža 91,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 40
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 580,000 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1