|
|
|
NU920020
Unica - klecno stikalo - za stikalo - 2 modula - bela
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za prilagoditev
|
Izdelek ali sestavni del
|
Rocker
|
Število modulov
|
2 modula
|
Predstavitev naprave
|
Rocker
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Barvni odtenek
|
Bela ( RAL 9003)
|
Komplementarno
Destinacija izdelka
|
Stikalo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajni
|
Površinska obdelava (treatment)
|
Protibakterijski
|
Material
|
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Rocker
|
Globina
|
9 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Teža izdelka
|
0,004 kg
|
Tip pakiranja
|
Pretočni paket
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
7,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
15 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
323 g
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
Sustainable packaging
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|