Schneider-Electric
 
NU946018 slika – Schneider- scope
NU946018
Unica, RJ45 pokrov za Keystone/Systimax, 1 modul, bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del Centralna plošča
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Predstavitev naprave Mehanizem
Številka vtičnice 1
Barvni odtenek Bela ( RAL 9003)
Komplementarno
Tip konektorja RJ45
Montaža naprave Podometna
Število modulov 1 modul
Tip odtisa Systimax
Keystone
Standardi UNE 20315
UNE 60669
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IP stopnja zaščite IP21 D
IK stopnja zaščite IK04
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,200 cm
Paket 1 Širina 2,500 cm
Paket 1 Dolžina 4,500 cm
Paket 1 Teža 8,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 12,000 cm
Paket 2 Širina 12,700 cm
Paket 2 Dolžina 18,800 cm
Paket 2 Teža 236,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 360
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 5,013 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Fc63190f-d73a-4ee6-88d2-9fc422c1217c
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh