Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NU946118 |
Schneider-Electric
 
NU946118 slika – Schneider- scope
NU946118
Unica, RJ45 pokrov za Keystone/Systimax, 2 modula, bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del Centralna plošča
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Predstavitev naprave Mehanizem
Številka vtičnice 1
Barvni odtenek Bela ( RAL 9003)
Komplementarno
Tip konektorja RJ45
Montaža naprave Podometna
Smer vgradnje Raven
Število modulov 2 modula
Tip odtisa Systimax
Keystone
Površinska obdelava (treatment) Nevzdrževan
Standardi UNE 60669
UNE 20315
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IP stopnja zaščite IP21 D
IK stopnja zaščite IK04
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,5 cm
Paket 1 Širina 4,5 cm
Paket 1 Dolžina 4,5 cm
Paket 1 Teža 12 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 12,5 cm
Paket 2 Širina 13 cm
Paket 2 Dolžina 18,5 cm
Paket 2 Teža 310 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 360
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 40 cm
Paket 3 Dolžina 60 cm
Paket 3 Teža 6,348 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Fc63190f-d73a-4ee6-88d2-9fc422c1217c
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1