|
|
|
NU946218
Unica, RJ45 pokrov za 2x Keystone/Systimax, 4 moduli, bela
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Izdelek ali sestavni del
|
Centralna plošča
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Pritrditev dodatkov
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Številka vtičnice
|
2
|
Barvni odtenek
|
Bela ( RAL 9003)
|
Komplementarno
Tip konektorja
|
RJ45
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Število modulov
|
4 moduli
|
Tip odtisa
|
Keystone
Systimax
|
Širina
|
74,5 mm
|
Višina
|
74,5 mm
|
Standardi
|
UNE 20315
UNE 60669
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP21 D
|
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9 cm
|
Paket 1 Teža
|
31 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
10,9 cm
|
Paket 2 Širina
|
12 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
10,2 cm
|
Paket 2 Teža
|
212 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
150
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
40 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 3 Teža
|
7,12 kg
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
Sustainable packaging
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|