|
|
|
NU946418
Unica, RJ45 pokrov za Keystone/Systimax, 2 modula, nagnjen, bela
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Izdelek ali sestavni del
|
Centralna plošča
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Pritrditev dodatkov
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Številka vtičnice
|
1
|
Barvni odtenek
|
Bela ( RAL 9003)
|
Komplementarno
Tip konektorja
|
RJ45
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Smer vgradnje
|
Z naklonom
|
Število modulov
|
2 modula
|
Tip odtisa
|
Keystone
Systimax
|
Standardi
|
UNE 20315
UNE 60669
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP21 D
|
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
17,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
12,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
13,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
18,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
218,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
180
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,711 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
|
|