|
|
|
NU9825AZ
Unica - nadomestna LED - bela, 0,15 mA žice
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Nadomestni dodatki
|
Izdelek ali sestavni del
|
Nadomestna LED
|
Destinacija izdelka
|
Stikalo
|
Barva svetlobnega bloka
|
Bela
|
Tip žarnice
|
LED
|
Komplementarno
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V AC zaStikalo
|
Poraba toka
|
0,15 mA
|
Povečanje temperature
|
Maks. +15 °C nad sobno temperaturo
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
5…45 °C
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60669-1
|
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
1,100 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
3,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
7,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
9,700 cm
|
Paket 2 Teža
|
56,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
50
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
475,000 g
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
Sustainable packaging
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|