Schneider-Electric
 
NU986430 slika – Schneider- scope
NU986430
Unica - 2 x slepi pokrov - 1/2 modula - aluminij
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Inštalacijski dodatek
Izdelek ali sestavni del Slepi pokrov
Število modulov 1/2 modula
Predstavitev naprave Pokrivna plošča
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Aluminij
Komplementarno
Površinska obdelava (finish) Sijajno
Material Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Centralna plošča
Tip pakiranja Pretočni paket
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IK stopnja zaščite IK04
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,200 cm
Paket 1 Širina 1,500 cm
Paket 1 Dolžina 4,500 cm
Paket 1 Teža 6,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 6,500 cm
Paket 2 Širina 12,300 cm
Paket 2 Dolžina 18,500 cm
Paket 2 Teža 119,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 40
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 665,000 g
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Sustainable packaging Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni