Schneider-Electric
 
NU986444 slika – Schneider- scope
NU986444
Blind cover plate, New Unica, 0.5 module, beige
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Izdelek ali sestavni del Slepi pokrov
Estetsko ime Nova Unica
Število modulov 1/2 modula
Predstavitev naprave Pokrivna plošča
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Bež ( RAL 1013)
Barvni odtenek Bež ( RAL 1013)
Komplementarno
Površinska obdelava (finish) Sijajni
Površinska obdelava (treatment) Nevzdrževan
Material ASA + PC: Pokrivna plošča
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Centralna plošča
Standardi EN 60669-1
Globina 14 mm
Width 45 mm
Višina 11,2 mm
Product weight 0,0055 kg
Tip pakiranja Pretočni paket
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IK stopnja zaščite IK01
IP stopnja zaščite IP40
Okoljske značilnosti Aceton
Belilo
UV odporen
Tekočina za čiščenje stekel
Petrol
Tekoče milo
Alkohol
Olje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,200 cm
Paket 1 Širina 1,500 cm
Paket 1 Dolžina 4,500 cm
Paket 1 Teža 5,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 6,500 cm
Paket 2 Širina 12,300 cm
Paket 2 Dolžina 18,500 cm
Paket 2 Teža 118,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 160
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 2,334 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1