Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NU986518 |
Schneider-Electric
 
NU986518 slika – Schneider- scope
NU986518
Unica - slepi pokrov - 1 modul - bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Inštalacijski dodatek
Izdelek ali sestavni del Slepi pokrov
Število modulov 1 modul
Predstavitev naprave Pokrivna plošča
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Bela ( RAL 9003)
Komplementarno
Površinska obdelava (finish) Sijajni
Površinska obdelava (treatment) Nevzdrževan
Material Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Centralna plošča
Globina 22,5 mm
Width 17 mm
Višina 45 mm
Tip pakiranja Pretočni paket
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IK stopnja zaščite IK04
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,200 cm
Paket 1 Širina 2,300 cm
Paket 1 Dolžina 4,500 cm
Paket 1 Teža 6,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 12,700 cm
Paket 2 Širina 12,400 cm
Paket 2 Dolžina 18,500 cm
Paket 2 Teža 182,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 360
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 3,993 kg
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
Trajnostna embalaža Da
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Najmanjši odstotek reciklaže 12