Schneider-Electric
 
NU986544 slika – Schneider- scope
NU986544
Unica - slepi pokrov - 1 modul - bež
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Inštalacijski dodatek
Izdelek ali sestavni del Slepi pokrov
Število modulov 1 modul
Predstavitev naprave Pokrivna plošča
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Bež ( RAL 1013)
Komplementarno
Površinska obdelava (finish) Sijajni
Površinska obdelava (treatment) Nevzdrževan
Material Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Centralna plošča
Globina 22,5 mm
Širina 17 mm
Višina 45 mm
Tip pakiranja Pretočni paket
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IK stopnja zaščite IK04
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,3 cm
Paket 1 Širina 2,3 cm
Paket 1 Dolžina 4,5 cm
Paket 1 Teža 6 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 360
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 2,863 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 1440
Paket 3 Višina 77 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 60 cm
Paket 3 Teža 19,952 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Sustainable packaging Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni