|
|
|
NU986554
Unica - slepi pokrov - 1 modul - antracit
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Inštalacijski dodatek
|
Izdelek ali sestavni del
|
Slepi pokrov
|
Število modulov
|
1 modul
|
Predstavitev naprave
|
Pokrivna plošča
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Barvni odtenek
|
Antracit ( RAL 7021)
|
Komplementarno
Površinska obdelava (finish)
|
Mat
|
Površinska obdelava (treatment)
|
Pobarvano
|
Material
|
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Centralna plošča
|
Globina
|
22,5 mm
|
Širina
|
17 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Tip pakiranja
|
Pretočni paket
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,3 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
6 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
12,7 cm
|
Paket 2 Širina
|
12,4 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
18,6 cm
|
Paket 2 Teža
|
179 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
80
|
Paket 3 Višina
|
15 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
1,021 kg
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
Sustainable packaging