Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

OVA41033E |
Schneider-Electric
 
OVA41033E slika – Schneider- scope
OVA41033E
Jodiolux - prenosna svetilka za nujne primere - 1300 lm - 4 h
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Jodiolux
Izdelek ali sestavni del Prenosna svetilka, uporaba v sili
Aplikacija naprave Osvetljava
Barva Modra
Dodatne informacije o napeljavi Svetlobni snop na dolge ​​razdalje, v razponu od 300 m
Barvni filtri vključeni
Komplementarno
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V 50 Hz
Poraba energije v VA 6,5 VA
Sestava naprave Pomnilna enota
Kapaciteta baterije 7 Ah pri6 V, Ni-Cd (nikelj-kadmijeve)
Čas napajanja 24 h
Tip žarnice Halogen 10 W Glavna luč
Žareče 1,5 W Pomožna svetilka
Avtonomija 24 ur Pomožna svetilka
4 h Glavna luč
Svetlobni tok 1300 lm 2 m Glavna luč
4 lm 1 m Pomožna svetilka
Operating mode options Glavna luč: Utripajoče
Pomožna svetilka: Utripajoče
Operating angle 210 ° Horizontalno
Material omare Plastika
Razred električne izolacije Razred II
Dolžina 128 mm
Višina 334 mm
Width 136 mm
Teža izdelka 2,1 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…40 °C
Standardi IEC 2.2
EN 60598-2-8
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,0 cm
Paket 1 Širina 17,0 cm
Paket 1 Dolžina 34,5 cm
Paket 1 Teža 2,193 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 13,665 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Odstranljiva baterija User replaceable
Pogodbena garancija
Garancija 18 months