Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

OVA41435E |
Schneider-Electric
 
OVA41435E slika – Schneider- scope
OVA41435E
Guardian - blok z luč. za nujne primere - standardni - brez vzdr. - 1 h - 400 lm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Exiway
Ime izdelka Guardian
Izdelek ali sestavni del Zasilna svetilka
Aplikacija naprave Osvetljava
Funkcija Standard
Napajanje Nevzdrževano
Barva Črna
Izvor svetlobe Halogen G4 20 W x 2
Barva vira svetlobe Bela
Tip pokrova Prozoren
Število baterij 1 x 12 V 7,2 Ah Svinčevo-kislinski akumulatorji
Dodatne informacije o napeljavi Se lahko prek daljinskega upravljalnika Teleur prekine z načinom mirovanja
Iskalni žarometi se vrtijo na svoji osi od 90 ° do 45 °
Komplementarno
[Ue] Nazivna operativna napetost 200 do 230 V AC/DC 50 Hz
Poraba energije v VA 27 VA
Poraba toka 117 mA
Razred električne izolacije Razred II
Avtonomija 1 h
Čas napajanja 12 h
Svetlobni tok Stanje v sili: 400 lm
Material Plastika: Ohišje
Plastika: Pokrov
Namestitev naprave Nadometna Stropna
Nadometna Zid
Višina 297 mm
Width 400 mm
Globina 168 mm
Teža izdelka 4,6 kg
Tržni segment Majhno komercialno
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
IK stopnja zaščite IK07
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…40 °C
Požarna odpornost 850 °C
Standardi IEC 695-2-1
IEC 50-11
EN 60598-2-22
EN 60695-2-10
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 40,5 cm
Paket 1 Širina 29,8 cm
Paket 1 Dolžina 17,0 cm
Paket 1 Teža 5,05 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 50,0 cm
Paket 2 Širina 80,0 cm
Paket 2 Dolžina 120,0 cm
Paket 2 Teža 133,2 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Vzemi nazaj No
Odstranljiva baterija User replaceable
Pogodbena garancija
Garancija 18 months