|
|
|
OVA48060
Zasilna svetilka, Exiway Smartduo, DiCube, nevzdrževana, 1 h, 2 x 1200 lm
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Exiway
|
Skupina izdelkov
|
Exiway Smartduo
|
Ime izdelka
|
Exiway Smartduo DiCube
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zasilna svetilka
|
Aplikacija naprave
|
Razsvetljava poti za izhod v sili
|
Funkcija
|
Naslovljivo
|
Napajanje
|
Nevzdrževano
|
Barva
|
Črna
|
Izvor svetlobe
|
LED 3 W x 6 ( 100000 h) Vsak žaromet
|
Barva vira svetlobe
|
Bela
|
Tip pokrova
|
Prozoren
|
Število baterij
|
1 x 12,8 V 6,4 Ah LiFePO4
|
Dodatne informacije o napeljavi
|
Iskalni žarometi se vrtijo na svoji osi od 90 ° do 45 °
|
Komplementarno
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Poraba energije v VA
|
11 VA
|
Razred električne izolacije
|
Razred II
|
Avtonomija
|
1 h
|
Čas napajanja
|
12 h
|
Svetlobni tok
|
Stanje v sili: 2400 lm
|
Razdalja vidnosti
|
20 m
|
Material
|
Polikarbonat
Termoplastično
|
Namestitev naprave
|
Nadometna Stropna
Nadometna Zid
|
Višina
|
253 mm
|
Width
|
406 mm
|
Globina
|
170 mm
|
Teža izdelka
|
3,4 kg
|
Tržni segment
|
Industrijske zgradbe
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP65
|
IK stopnja zaščite
|
IK07
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…40 °C
|
Požarna odpornost
|
850 °C
|
Standardi
|
EN 60598-2-22
EN 62034
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
19,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
28,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
40,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,204 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
32,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
37,632 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Odstranljiva baterija
|
User replaceable
|
Pogodbena garancija
|
|