Schneider-Electric
 
OVA48503 slika – Schneider- scope
OVA48503
Zasilna svetilka, Exiway Smartled, Dicube, 180 lm, v pripravljenosti/trajna, 3h, IP65, bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Exiway
Ime izdelka Exiway Smartled Dicube
Izdelek ali sestavni del Svetilka za izredne razmere
Aplikacija naprave Razsvetljava poti za izhod v sili
Funkcija Naslovljivo
Operational mode Vzdrževani
Nevzdrževano
Število baterij 1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4
Barvni odtenek Bela
Izvor svetlobe 10 x LED Integrirana LED 0,3 W
Razdalja vidnosti 24 m
Komplementarno
Montaža naprave Nadometna
Podometna
Montažna podpora Stropna
Podometni strop
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC 50/60 Hz
Poraba energije v VA 4,1 VA Nevzdrževano
Poraba energije v W 0,3 W Nevzdrževano
Razred električne izolacije Razred II
LED življenjska doba 100000 h
Testna funkcija Samodejni periodični preskus delovanja in trajanja
Avtonomija 3 h
Čas polnjenja 12 h
Svetlobni tok Stanje v sili: 180 lm za3 h
Tip stekla Serigrafirano transparentno steklo
Material Polikarbonat Samo-gašenje
Višina 127 mm
Globina 45,5 mm
Širina 300 mm
Teža izdelka 0,66 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
IK stopnja zaščite IK07
Požarna odpornost 850 °C
Certifikati izdelkov ENEC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…40 °C
Standardi EN 60598-2-22: II
EN 62471
EN 62034
EN 60598-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 12,7 cm
Paket 1 Širina 4,5 cm
Paket 1 Dolžina 30,0 cm
Paket 1 Teža 730,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev