Schneider-Electric
 
OVA50356E slika – Schneider- scope
OVA50356E
Astro Guida - stropni, viseči in elektrificiran tirni komplet
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Exiway
Izdelek ali sestavni del Stropni, viseči in elektrificirani komplet
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Barva Bela
Tržni segment Majhno komercialno
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Exiway Astro Guida Znak za izhod v sili
Exiway Slim Signal Znak za izhod v sili
Exiway Slim Teatro Znak za izhod v sili
Združljivost izdelkov Slim Signal
Astro Guida
Material Plastika
Dolžina 205 mm
Višina 26,5 mm
Width 32 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 3,500 cm
Paket 1 Dolžina 20,500 cm
Paket 1 Teža 102,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 48
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,160 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 768
Paket 3 Višina 45,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 94,560 kg
Trajnost ponudbe
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev