|
|
|
OVA51014E
Baterija - 4,8 V - 0,6 Ah - Ni-Cd
|
|
|
|
|
Konec prodaje FEB. 22, 2021
|
|
Konec standardnih storitev JUN. 30, 2021
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Baterija
|
Aplikacija naprave
|
Osvetljava
|
Number of cells
|
4
|
Tip ohišja
|
Zatesnjeno
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
Exiway Quick Signal Znak za izhod v sili
Exiway Click Signal Znak za izhod v sili
|
Združljivost izdelkov
|
Click Signal
Quick signal 1 h
|
Kapaciteta baterije
|
0,6 Ah pri4,8 V, Ni-Cd (nikelj-kadmijeve)
|
Velikost baterije
|
KRMT 15/51
|
Premer
|
15 mm
|
Dolžina
|
101 mm
|
Višina
|
30 mm
|
Width
|
15 mm
|
Teža izdelka
|
0,09 kg
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,9 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
2,9 cm
|
Paket 1 Teža
|
80 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
RoHS EU Direktiva
|
Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
|
Razkritje o vplivu na okolje
|
Okoljski profil izdelka
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Odstranljiva baterija
|
User replaceable
|
Pogodbena garancija
|
|