Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

OVA51024E |
Schneider-Electric
 
OVA51024E slika – Schneider- scope
OVA51024E
Baterija - 12 V - 7,2 Ah - Pb
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Exiway
Izdelek ali sestavni del Baterija
Aplikacija naprave Osvetljava
Tip ohišja Zatesnjeno
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Exiway Guardian Zasilna svetilka
Združljivost izdelkov Guardian 200 lm
Kapaciteta baterije 7,2 Ah pri12 V, Svinčevo-kislinski akumulatorji
Material ohišja Plastika
Dolžina 151 mm
Višina 99 mm
Width 65 mm
Teža izdelka 2,6 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,5 cm
Paket 1 Širina 7,0 cm
Paket 1 Dolžina 15,5 cm
Paket 1 Teža 2,6 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža iz recikliranega kartona Da
RoHS EU Direktiva Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Pogodbena garancija
Garancija 18 months