Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

OVA53119 |
Schneider-Electric
 
OVA53119 slika – Schneider- scope
OVA53119
Exiway Easyled - komplet za podometno montažo brez podpore za spuščeni strop
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Exiway
Izdelek ali sestavni del Podometni komplet
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Barvni odtenek Bela
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Pyros Pyros ESI
Exiway Exiway Easyled Zasilna svetilka
Število vhodov 7 Zadaj
Zumanji premer kabla 1…5 mm
Premer cevi 20 mm
Oblika Pravokotna
Način pritrjevanja Z vijakom
Višina 116,5 mm
Width 292,5 mm
Globina 39 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,9 cm
Paket 1 Širina 11,2 cm
Paket 1 Dolžina 29,3 cm
Paket 1 Teža 116,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 32
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 4,472 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena