Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

OVA53120 |
Schneider-Electric
 
OVA53120 slika – Schneider- scope
OVA53120
Exiway Easyled - komplet za spuščeni strop Exiway Easyled/Pyros ESI
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Exiway
Izdelek ali sestavni del Komplet za podometni strop
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Barvni odtenek Bela
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Pyros Pyros ESI
Exiway Exiway Easyled Zasilna svetilka
Material Plastika
Dolžina 39 mm
Višina 157 mm
Width 343,2 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 15,700 cm
Paket 1 Dolžina 34,500 cm
Paket 1 Teža 115,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 1,770 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena