Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

OVA53129 |
Schneider-Electric
 
OVA53129 slika – Schneider- scope
OVA53129
Exiway Easyled - ISO nalepke s piktogrami za Exiway Easyled/Pyros Esi
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Exiway
Estetsko ime Exiway Easyled
Izdelek ali sestavni del Nalepka za piktogram
Kategorija dodatkov/ločenih delov Oznaka
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Exiway Exiway Easyled Zasilna svetilka
Združljivost izdelkov Pyros ESI
Exiway Easyled
Oblika ISO
Oznaka Človek v teku proti levi
Človek v teku v desno
Človek v teku navzdol
Višina 100 mm
Width 278 mm
Globina 0,1 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 10,100 cm
Paket 1 Dolžina 27,900 cm
Paket 1 Teža 33,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,485 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena