Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

OVA53130 |
Schneider-Electric
 
OVA53130 slika – Schneider- scope
OVA53130
Exiway Easyled - komplet za podometno montažo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Exiway
Estetsko ime Exiway Easyled
Izdelek ali sestavni del Podometni komplet
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Barva Bela
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Exiway Exiway Easyled Zasilna svetilka
Združljivost izdelkov Exiway Easyled
Pyros ESI
Oblika Pravokotna
Število vhodov 7 Zadaj
Način pritrjevanja Z vijaki
Primerno za premer cevi 16 mm
Suitable for cable diameter 1…5 mm
Material Plastika
Višina 116,5 mm
Width 292,5 mm
Globina 39 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,1 cm
Paket 1 Širina 11,6 cm
Paket 1 Dolžina 29,3 cm
Paket 1 Teža 130,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 14
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 2,298 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months