Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

OVA53167 |
Schneider-Electric
 
OVA53167 slika – Schneider- scope
OVA53167
Exiway DiCube - krmilna enota - linijski krmilnik za 128 svetilk
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Exiway Dicube
Ime izdelka Exiway Dicube Smartcontrol
Izdelek ali sestavni del Krmilna enota z modulom linijskega krmilnika
Aplikacija naprave Oddaljeno spremljanje
Spremljanje akumulatorja svetilk
Diagnostične zmogljivosti
Kratko ime naprave Exiway Smart Control LC
Združljivost serije/obsega Exiway Exiway Smartduo DiCube
Exiway Exiway Smartled Dicube
Exiway Exiway Smartbeam DiCube
Exiway Exiway Smartexit Dicube
Funkcija Naslovljivo
Funkcija Konfiguracija skozi bluetooth
Z vgrajenim spletnim strežnikom
Način delovanja Ročno ali avtomatsko
Protokol komunikacijskih vrat Bluetooth
Ethernet
Serijska povezava
DALI
Glavni odtenek barve Bela
Barvni odtenek Bela
Komplementarno
Sestava naprave I/O priključki
HMI tipka
Tip krmiljenja S programsko opremo
Z mobilno aplikacijo
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC 50 do 60 Hz
Fizični vmesnik 2 x RS232
1 x Ethernet
Ethernet storitve Modbus TCP sporočanje
Število odvodov 2
Število vhodov 2 Suh kontakt
Vhodna napetost 3 V DC, 0,2 mA
230 V AC, 2,5 mA
Maximum of controlled luminaires by a control unit 128
Tip komunikacijskega omrežja Brezžično Bluetooth ( 2400000…2483500 kHz), 1 mW pri30 m
Ethernet Modbus TCP master
RS232
Število baterij 1 x 3 V Li-MnO2 (Lithium-Manganese Dioxide)
Velikost baterije CR2477M
Namen programske opreme Strokovnjak za zasilno razsvetljavo EcoStruxure
Montaža naprave DIN letev
Razred električne izolacije Razred II
Relativna vlažnost 5…85 %
Višina 92 mm
Širina 163 mm
Globina 70 mm
Teža izdelka 0,45 kg
Okolje
Standardi IEC/EN 62034
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 18,2 cm
Paket 1 Širina 11 cm
Paket 1 Dolžina 9 cm
Paket 1 Teža 540 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Garancija 18 Months