Schneider-Electric
 
OVA53184 slika – Schneider- scope
OVA53184
Nosilni okvir za zasilno svetilko Exiway - 293 x 117 x 30
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Exiway
Estetsko ime Exiway Easyled
Izdelek ali sestavni del Okvir
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Barvni odtenek Bela
Komplementarno
Zdru?ljivost serije/obsega Exiway Exiway Easyled Zasilna svetilka
Združljivost izdelkov Exiway Easyled
Pyros ESI
Destinacija izdelka Za komplet za vgradnjo v steno
Material Plastika
Višina 293 mm
Širina 117 mm
Globina 30 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,1 cm
Paket 1 Širina 11,7 cm
Paket 1 Dolžina 28,5 cm
Paket 1 Teža 89,0 g
Trajnost ponudbe
RoHS EU Direktiva V preiskavi