Poraba energije v W
|
3 W 110...277 V
|
Tip komunikacijskega omrežja
|
Ethernet, 10/100BASE-T
Wi-Fi2.4 GHz
Brezžično, IEEE 802.15.4
Modbus RTU, Modbus RTU client Sodo/liho ali brez pariteta, pri1.2...115.2 kbit/s
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
Modbus TCP
DHCP
HTTPS
NTP/SNTP
IPv4
IPv6
TCP/IP
|
Podpora komunikacijskih vrat
|
2 RJ45: Ethernet
Vijačni priključni blok: RS485
|
Number of server
|
32 server device(s)Modbus RTU - Brez ponavljalnika
128 server device(s)Modbus RTU - S ponavljalnikom
128 server device(s)Modbus TCP/IP
40 server device(s)wireless - mixed
85 server device(s)wireless - depending on configuration
|
Number of clients
|
64 Modbus TCP/IP
|
Zmogljivost pomnilnika
|
512 MB NAND
|
Število vhodov
|
0
|
Povezave - terminali
|
Napajanje: Vijačni priključni blok ( Zgoraj) 1,5…2,5 mm² kabel/li
Komunikacija: Vijačni priključni blok ( Dno) 0,14…1,5 mm² kabel/li
|
Zatezni moment
|
Napajanje: 0,6 N.m
Komunikacija: 0,25 N.m
|
Dolžina blankiranja žice
|
Napajanje: 7 mm
Komunikacija: 7 mm
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Certifikati izdelkov
|
CE
CULus
CB
RCM
UKCA
FCC
IC
DNV Marine
ANSI RF
IACS E10
|
Standardi
|
IEC 61010
IEC 61010-1
IEC 61010-2-201
UL 61010
UL 61010-1
UL 61010-2-201
EN 61010-1
EN 61010-2-201
CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12
CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201
IEC 62974-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 301 489-17
EN 301-893
EN 55032
CISPR 11
ETSI EN 300 328
IEEE 802.15.4
IEEE 802.11a/b/g/n
IEEE 802.3 af/at
FCC CFR 47 part 15 class A
EN 62311
IEC 62311
ANSI C63.10
IEC 60945
EN 62974-1
DNVGL-GC-0339
|
Globina
|
70,2 mm
|
Višina
|
93 mm
|
Width
|
72 mm
|
Teža izdelka
|
201 g
|
Snemanje podatkov
|
Zabeleženi podatki
|
Data buffer
|
1 mesec/a/i/ev
|
Funkcija
|
Vgrajena spletna stran za konfiguracijo in nadgradnjo
Zmožnosti diagnostike
Diagnostično poročilo
Diagnostika komunikacije
Upravljanje z energijo
Z vgrajenim spletnim strežnikom
Posodobitev vdelane programske opreme
Varnostno kopiranje/obnovitev konfiguracije
Nastavljiv dogodek
Dnevnik dogodkov
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Brezžični ekosistem naprav Schneider Electric
|
Topologija
|
Ločeno omrežje Ethernet
Preklopljeno omrežje Ethernet
|
Spletne storitve
|
HTTPS strežnik
SFTP publication (CSV / JSON)
HTTPS publication (CSV / JSON)
|
Komunikacijska storitev
|
Profil naprave za spletne storitve (DPWS)
Modem TCP uporabnik
Modbus TCP strežnik
SNTP odjemalec
DHCP uporabnik
DHCP strežnik
|
Vmesnik za zagon
|
EcoStruxure Power Commission desktop
EcoStruxure Power Commission web (for third party device integration)
Spletna stran
|
Ura v realnem času
|
Z RTC-baterijskim sklopom
Brez uporabnikovega umerjanja
|
Protokol časovne sinhronizacije
|
NTP
SNTP
|
Združljivost serije/obsega
|
EcoStruxure Facility Expert
EcoStruxure Building Operation
EcoStruxure Power Operation
EcoStruxure Power Monitoring Expert
EcoStruxure Asset Advisor
EcoStruxure Energy Hub
EcoStruxure Resource Advisor
|
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
8fd200e0-fc2c-4c52-ba68-62f2aced16fe
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Razkritje o vplivu na okolje
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnosti
|
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek s plastičnimi deli in kabli brez halogenov
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Odstranljiva baterija
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
47
|