Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

PAS600L |
Schneider-Electric
 
PAS600L slika – Schneider- scope
PAS600L
EcoStruxure Panel Server - Univerzalni wifi, koncentrator Modbus prehod 24 VDC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov EcoStruxure
Ime izdelka Panel Server Universal
Izdelek ali sestavni del Prehod
Kratko ime naprave PAS600L
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC
Komunikacijski vmesnik Ethernet TCP/IP do brezžičnih naprav
Ethernet/serijski
Komplementarno
Poraba energije v W 3 W 24 V
Tip komunikacijskega omrežja Ethernet, 10/100BASE-T
Wi-Fi2.4 GHz
Brezžično, IEEE 802.15.4
Modbus RTU, Modbus RTU client Sodo/liho ali brez pariteta, pri1.2...115.2 kbit/s
Protokol komunikacijskih vrat Modbus TCP
DHCP
HTTPS
NTP/SNTP
IPv4
IPv6
TCP/IP
Podpora komunikacijskih vrat 2 RJ45: Ethernet
Vijačni priključni blok: RS485
Number of server 32 server device(s)Modbus RTU - Brez ponavljalnika
128 server device(s)Modbus RTU - S ponavljalnikom
128 server device(s)Modbus TCP/IP
40 server device(s)wireless - mixed
85 server device(s)wireless - depending on configuration
Number of clients 64 Modbus TCP/IP
Zmogljivost pomnilnika 512 MB NAND
Število vhodov 2 Digitalni
Povezave - terminali Diskretni I/O: Vijačni priključni blok ( Zgoraj) 0,14…1,5 mm² kabel/li
Napajanje: Vijačni priključni blok ( Zgoraj) 1,5…2,5 mm² kabel/li
Komunikacija: Vijačni priključni blok ( Dno) 0,14…1,5 mm² kabel/li
Zatezni moment Diskretni I/O: 0,25 N.m
Napajanje: 0,6 N.m
Komunikacija: 0,25 N.m
Dolžina blankiranja žice Napajanje: 7 mm
Komunikacija: 7 mm
Diskretni I/O: 7 mm
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora DIN letev
Certifikati izdelkov CE
CULus
CB
RCM
UKCA
FCC
IC
DNV Marine
ANSI RF
IACS E10
Standardi IEC 61010
IEC 61010-1
IEC 61010-2-201
UL 61010
UL 61010-1
UL 61010-2-201
EN 61010-1
EN 61010-2-201
CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12
CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201
IEC 62974-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 301 489-17
EN 301-893
EN 55032
CISPR 11
ETSI EN 300 328
IEEE 802.15.4
IEEE 802.11a/b/g/n
IEEE 802.3 af/at
FCC CFR 47 part 15 class A
EN 62311
IEC 62311
ANSI C63.10
IEC 60945
EN 62974-1
DNVGL-GC-0339
Globina 70,2 mm
Višina 93 mm
Width 72 mm
Teža izdelka 181 g
Snemanje podatkov Zabeleženi podatki
Data buffer 1 mesec/a/i/ev
Funkcija Vgrajena spletna stran za konfiguracijo in nadgradnjo
Zmožnosti diagnostike
Diagnostično poročilo
Diagnostika komunikacije
Upravljanje z energijo
Z vgrajenim spletnim strežnikom
Posodobitev vdelane programske opreme
Varnostno kopiranje/obnovitev konfiguracije
Nastavljiv dogodek
Dnevnik dogodkov
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Brezžični ekosistem naprav Schneider Electric
Topologija Ločeno omrežje Ethernet
Preklopljeno omrežje Ethernet
Spletne storitve HTTPS strežnik
SFTP publication (CSV / JSON)
HTTPS publication (CSV / JSON)
Komunikacijska storitev Profil naprave za spletne storitve (DPWS)
Modem TCP uporabnik
Modbus TCP strežnik
SNTP odjemalec
DHCP uporabnik
DHCP strežnik
Vmesnik za zagon EcoStruxure Power Commission desktop
EcoStruxure Power Commission web (for third party device integration)
Spletna stran
Ura v realnem času Z RTC-baterijskim sklopom
Brez uporabnikovega umerjanja
Protokol časovne sinhronizacije NTP
SNTP
Združljivost serije/obsega EcoStruxure Facility Expert
EcoStruxure Building Operation
EcoStruxure Power Operation
EcoStruxure Power Monitoring Expert
EcoStruxure Asset Advisor
EcoStruxure Energy Hub
EcoStruxure Resource Advisor
Okolje
Relativna vlažnost 5…95 %
IP stopnja zaščite IP40 (Spredaj)
IP20 (Ohišje)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C pri< 2000 m
−25…60 °C pri2000...4000 m
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Stopnja onesnaženosti 3
Nadmorska višina delovanja 0 do 4000 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,800 cm
Paket 1 Širina 9,000 cm
Paket 1 Dolžina 11,000 cm
Paket 1 Teža 265,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 27
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 7,782 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 8fd200e0-fc2c-4c52-ba68-62f2aced16fe
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli in kabli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Odstranljiva baterija No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 617