Schneider-Electric
 
PKB63T534 slika – Schneider- scope
PKB63T534
Vtičnica z zaklep. Unika - 63 A - 3P + E - 380 do 415 V AC - IP65 - plošča
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Izdelek ali sestavni del Blokirana vtičnica
Kratko ime naprave Mureva vtičnica
Vtič, kategorija vtičnice Nizka napetost
Opis polov 3P + E
Tip omrežja AC
Standard vtičnice Industrijski
Komplementarno
Montažni način Ploščna montaža
Maksimalni [In] nazivni tok 63 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 380 do 415 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca 6 h
Tip zaščite Brez zaščite
Vtič, material vtičnice Ohišje: Samougasljivi polimer
Material kontaktov Zatiči: Nerjaveče jeklo
Vijaki: Nerjaveče jeklo
Povezave - terminali Zarobljeni vijaki
Maksimalni presek kabla 35 mm²
Maksimalni zunanji premer kabla 25 mm
Product weight 3 kg
Osnovna dimenzija 140 x 430 mm
Višina 430 mm
Width 140 mm
Globina 116 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Barva napetosti Rdeča
Okolje
Standardi IEC 60309-2
IEC 60309-1
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK09 v skladu s/zEN 62262
Požarna odpornost 750 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,0 cm
Paket 1 Širina 16,7 cm
Paket 1 Dolžina 43,0 cm
Paket 1 Teža 2,6 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 9
Paket 2 Višina 80,0 cm
Paket 2 Širina 80,0 cm
Paket 2 Dolžina 120,0 cm
Paket 2 Teža 35,4 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 78fb8795-a40d-47b1-874c-18ea0cf17d72
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 38
Najmanjši odstotek reciklaže 52
Pogodbena garancija
Garancija 18 months