|
|
|
PKB63T535
Vtičnica z zaklep. Unika - 63 A - 3P + N + E - 380 do 415 V AC - IP65 - plošča
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Mureva
|
Izdelek ali sestavni del
|
Blokirana vtičnica
|
Kratko ime naprave
|
Mureva vtičnica
|
Vtič, kategorija vtičnice
|
Nizka napetost
|
Opis polov
|
3P + N + E
|
Tip omrežja
|
AC
|
Standard vtičnice
|
Industrijski
|
Komplementarno
Montažni način
|
Ploščna montaža
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
63 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
380 do 415 V
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca
|
6 h
|
Tip zaščite
|
Brez zaščite
|
Vtič, material vtičnice
|
Ohišje: Samougasljivi polimer
|
Material kontaktov
|
Zatiči: Nerjaveče jeklo
Vijaki: Nerjaveče jeklo
|
Povezave - terminali
|
Zarobljeni vijaki
|
Maksimalni presek kabla
|
35 mm²
|
Maksimalni zunanji premer kabla
|
25 mm
|
Teža izdelka
|
2,4 kg
|
Osnovna dimenzija
|
140 x 430 mm
|
Višina
|
430 mm
|
Širina
|
140 mm
|
Globina
|
116 mm
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Barva napetosti
|
Rdeča
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK09 v skladu s/zEN 62262
|
Požarna odpornost
|
750 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
|
Relativna vlažnost
|
50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
21,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
19,400 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
44,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,294 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
9
|
Paket 2 Višina
|
33,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
32,646 kg
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
Minimum percentage of recycled plastic content
|
50
|
Pogodbena garancija
|
|