Schneider-Electric
 
PKE32M7C4 slika – Schneider- scope
PKE32M7C4
Gnezdni vtič PratiKa - raven - 32 A - 3P + E - 380 do 440 V AC - IP67
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Izdelek ali sestavni del Wander plug
Kratko ime naprave Mureva zatič
Vtič, kategorija vtičnice Nizka napetost
Opis polov 3P + E
Tip omrežja AC
Standard vtičnice Industrijski
Komplementarno
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje Raven
[In] nazivni tok 32 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 380 do 440 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca 3 h
Vtič, material vtičnice Ohišje: Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov Obojka: Medenina
Povezave - terminali Zarobljeni vijaki
Presek kabla 2,5…6 mm²
Kabelski vhod Fair lead
Kabelska uvodnica
Vrsta navoja Pg 21
Teža izdelka 0,22 kg
Višina 95 mm
Width 95 mm
Globina 152 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Barva napetosti Rdeča
Okolje
Standardi IEC 60309-1
IEC 60309-2
IP stopnja zaščite IP67 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zEN 62262
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,000 cm
Paket 1 Širina 9,000 cm
Paket 1 Dolžina 16,000 cm
Paket 1 Teža 264,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 21,000 cm
Paket 2 Širina 27,000 cm
Paket 2 Dolžina 27,000 cm
Paket 2 Teža 1,765 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 12
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 3,970 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 17
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev