Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

PKE32W435 |
Schneider-Electric
 
PKE32W435 slika – Schneider- scope
PKE32W435
Vtič PratiKa - vijak - kotni - 32 A - 3P + N + E - 380 do 415 V AC - stena
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Izdelek ali sestavni del Vtič
Kratko ime naprave Mureva zatič
Vtič, kategorija vtičnice Nizka napetost
Opis polov 3P + N + E
Tip omrežja AC
Standard vtičnice Industrijski
Komplementarno
Montažni način Stensko-montirano
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje Kotni
[In] nazivni tok 32 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 380 do 415 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca 6 h
Vtič, material vtičnice Ohišje: Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov Zatiči: Medenina prevlečena z nikljem
Vijaki: Nerjaveče jeklo
Povezave - terminali Zarobljeni vijaki, popolnoma ohlapni
Presek kabla 2,5…10 mm²
Zumanji premer kabla 21,5 mm
Vrsta navoja M25
Teža izdelka 0,32 kg
Osnovna dimenzija 152 x 90 mm
Višina 152 mm
Width 90 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Barva napetosti Rdeča
Okolje
Standardi IEC 60309-2
IEC 60309-1
IP stopnja zaščite IP44 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zEN 62262
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C ( 86400 s )
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9 cm
Paket 1 Širina 10 cm
Paket 1 Dolžina 15 cm
Paket 1 Teža 286 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 17 cm
Paket 2 Širina 26,5 cm
Paket 2 Dolžina 27 cm
Paket 2 Teža 1,862 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 12
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 4,135 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 17
Pogodbena garancija
Garancija 18 months