|
|
|
PKF32F734
Vtičnica PratiKa - vijak - kotna - 32 A - 3P + E - 380 do 415 V AC - plošča
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Mureva
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtičnica
|
Kratko ime naprave
|
Mureva vtičnica
|
Vtič, kategorija vtičnice
|
Nizka napetost
|
Opis polov
|
3P + E
|
Tip omrežja
|
AC
|
Standard vtičnice
|
Industrijski
|
Komplementarno
Montažni način
|
Ploščna montaža
|
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje
|
Kotni
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
32 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
380 do 415 V
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca
|
6 h
|
Vtič, material vtičnice
|
Ohišje: Samougasljivi inženirni polimer
|
Material kontaktov
|
Obojka: Medenina
|
Povezave - terminali
|
Zarobljeni vijaki
|
Presek kabla
|
2,5…10 mm²
|
Teža izdelka
|
0,242 kg
|
Osnovna dimenzija
|
90 x 100 mm
|
Višina
|
100 mm
|
Širina
|
95 mm
|
Globina
|
118 mm
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Barva napetosti
|
Rdeča
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
IP stopnja zaščite
|
IP67 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zEN 62262
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Relativna vlažnost
|
50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
35 °C ( 86400 s )
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,1 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,9 cm
|
Paket 1 Teža
|
234 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
17,6 cm
|
Paket 2 Širina
|
26,8 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
27,2 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,052 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
16
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,591 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami