Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

PKF32F735 |
Schneider-Electric
 
PKF32F735 slika – Schneider- scope
PKF32F735
Vtičnica PratiKa - vijak - kotna - 32 A - 3P + N + E - 380 do 415 V AC - plošča
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Izdelek ali sestavni del Vtičnica
Kratko ime naprave Mureva vtičnica
Vtič, kategorija vtičnice Nizka napetost
Opis polov 3P + N + E
Tip omrežja AC
Standard vtičnice Industrijski
Komplementarno
Montažni način Ploščna montaža
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje Kotni
[In] nazivni tok 32 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 380 do 415 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca 6 h
Vtič, material vtičnice Ohišje: Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov Obojka: Medenina
Povezave - terminali Zarobljeni vijaki
Presek kabla 2,5…10 mm²
Teža izdelka 0,26 kg
Osnovna dimenzija 90 x 100 mm
Višina 100 mm
Width 102 mm
Globina 121 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Barva napetosti Rdeča
Okolje
Standardi IEC 60309-2
IEC 60309-1
IP stopnja zaščite IP67 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zEN 62262
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C ( 86400 s )
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,500 cm
Paket 1 Širina 10,000 cm
Paket 1 Dolžina 10,500 cm
Paket 1 Teža 267,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 7
Paket 2 Višina 17,000 cm
Paket 2 Širina 27,000 cm
Paket 2 Dolžina 27,000 cm
Paket 2 Teža 2,029 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 14
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 4,457 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 22
Pogodbena garancija
Garancija 18 months