|
|
|
PKF32W434
Vtičnica PratiKa - vijak - kotna - 32 A - 3P + E - 380 do 415 V AC - stena
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Mureva
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtičnica
|
Kratko ime naprave
|
Mureva vtičnica
|
Vtič, kategorija vtičnice
|
Nizka napetost
|
Opis polov
|
3P + E
|
Tip omrežja
|
AC
|
Standard vtičnice
|
Industrijski
|
Komplementarno
Montažni način
|
Stensko-montirano
|
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje
|
Kotni
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
32 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
380 do 415 V
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca
|
6 h
|
Vtič, material vtičnice
|
Ohišje: Samougasljivi inženirni polimer
|
Material kontaktov
|
Obojka: Medenina
|
Povezave - terminali
|
Zarobljeni vijaki
|
Presek kabla
|
2,5…10 mm²
|
Zumanji premer kabla
|
21 mm
|
Vrsta navoja
|
M25
|
Teža izdelka
|
0,3 kg
|
Višina
|
160 mm
|
Širina
|
90 mm
|
Globina
|
119 mm
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Barva napetosti
|
Rdeča
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
IP stopnja zaščite
|
IP44 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zEN 62262
|
Požarna odpornost
|
750 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Relativna vlažnost
|
50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,9 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16 cm
|
Paket 1 Teža
|
269 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
18,2 cm
|
Paket 2 Širina
|
26,6 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
27 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,792 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
12
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,071 kg