|
|
|
PKS51N
PratiKa vtičn. - črna - 2P + E - 10/16 A - 250 V - nem. - IP54 - podom. - zad.
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Mureva
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtičnica
|
Kratko ime naprave
|
Mureva vtičnica
|
Vtič, kategorija vtičnice
|
Nizka napetost
|
Opis polov
|
2P + E
|
Tip omrežja
|
AC
|
Standard vtičnice
|
Nemška
|
Komplementarno
Maksimalni [In] nazivni tok
|
16 A
10 A
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V
|
Vtič, material vtičnice
|
Ohišje: Samougasljivi inženirni polimer
|
Material kontaktov
|
Zatiči: Nerjaveče jeklo
Vzmeti: Nerjaveče jeklo
|
Tip pokrova
|
Pokrov
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Montažni način
|
Ploščna montaža
|
Povezave - terminali
|
Zarobljeni vijaki
|
Location of conductor inlet
|
Zadaj
|
Teža izdelka
|
0,05 kg
|
Osnovna dimenzija
|
50 x 50 mm
|
Višina
|
85 mm
|
Širina
|
65 mm
|
Globina
|
45,2 mm
|
Barva
|
Črna ( RAL 7016)
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
IP stopnja zaščite
|
IP54 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK09 v skladu s/zEN 62262
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
|
Relativna vlažnost
|
50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,1 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
45 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
40
|
Paket 2 Višina
|
9 cm
|
Paket 2 Širina
|
27 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
22 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,9 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
120
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,187 kg