Schneider-Electric
 
PKS61B slika – Schneider- scope
PKS61B
PratiKa vtičn. - modra - 2P + E - 10/16 A - 250 V - nem. - IP54 - podom. - zad.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Izdelek ali sestavni del Vtičnica
Kratko ime naprave Mureva vtičnica
Vtič, kategorija vtičnice Nizka napetost
Opis polov 2P + E
Tip omrežja AC
Standard vtičnice Nemška
Komplementarno
[In] nazivni tok 10 A
16 A
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V
Vtič, material vtičnice Ohišje: Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov Zatiči: Nerjaveče jeklo
Vzmeti: Nerjaveče jeklo
Tip pokrova Pokrov
Montaža naprave Podometna
Montažni način Ploščna montaža
Povezave - terminali Zarobljeni vijaki
Location of conductor inlet Zadaj
Teža izdelka 0,05 kg
Osnovna dimenzija 65 x 85 mm
Višina 85 mm
Width 65 mm
Globina 45,2 mm
Barva Modra
Okolje
Standardi IEC 60309-1
IEC 60309-2
IP stopnja zaščite IP54 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK09 v skladu s/zEN 62262
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,300 cm
Paket 1 Širina 6,500 cm
Paket 1 Dolžina 8,500 cm
Paket 1 Teža 50,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 14,000 cm
Paket 2 Širina 19,000 cm
Paket 2 Dolžina 28,800 cm
Paket 2 Teža 1,236 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 60
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 4,195 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev