|
|
|
PKX16M424
Gnezdni vtič PratiKa - raven - 16 A - 3P + E - 200 do 250 V AC - IP44
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Mureva
|
Izdelek ali sestavni del
|
Wander plug
|
Kratko ime naprave
|
Mureva zatič
|
Vtič, kategorija vtičnice
|
Nizka napetost
|
Opis polov
|
3P + E
|
Tip omrežja
|
AC
|
Standard vtičnice
|
Industrijski
|
Komplementarno
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje
|
Raven
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
16 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
200 do 250 V
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca
|
9 h
|
Vtič, material vtičnice
|
Ohišje: Samougasljivi inženirni polimer
|
Material kontaktov
|
Obojka: Medenina
|
Povezave - terminali
|
Hitra povezava
|
Presek kabla
|
1…2,5 mm²
|
Zumanji premer kabla
|
8…15 mm
|
Kabelski vhod
|
Fair lead
Kabelska uvodnica
|
Vrsta navoja
|
Pg 16
|
Product weight
|
0,18 kg
|
Višina
|
139 mm
|
Width
|
65 mm
|
Globina
|
65 mm
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Barva napetosti
|
Modra
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP44 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zEN 62262
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
|
Relativna vlažnost
|
50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
160,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
12,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
26,7 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,7 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,769 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
30
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
5,797 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
12
|
Pogodbena garancija
|
|